GN 274.1 Soportes para sensores

para actuadores lineales, aluminio

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Aluminio, revestimiento de resina epóxica, color negro RAL 9005, acabado mate.

Tornillo y tuerca de acero inoxidable AISI 304

Ejecuciones estándar

  • GN 274.1-OZ: sin anillo de centrado.
  • GN 274.1-MZ: con anillo de centrado texturizado.
  • GN 274.1-AV: con dientes texturizados.
  • GN 274.1-IV: con dientes al ras.

Agujero d1:

  • B: sin casquillo deslizante.
  • G: con casquillo deslizante de tecnopolímero de base poliamídica (PA) o de politetrafluoroetileno (PTFE).
GN 274.1 - Abrazaderas de conexión con rotación 
Información general

Características y aplicaciones

Las abrazaderas de conexión GN 274.1 normalmente pueden coincidir con los actuadores lineales.

Al sujetar el agujero guía d1, es posible ajustar el posicionamiento del actuador y bloquear el deslizador después de haber establecido la posición final.

El tornillo de fijación d3se puede sustituir por el kit de fijación GN 131.

GN 274.1 - Abrazaderas de conexión con rotación 
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.
Ganter

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible

Este sitio esta protegido por reCAPTCHA Enterprise, la Politica de Privacidad de Google y Terminos de Servicio Aplicar.