RE.F7-N-HT Ruote monolitiche con supporto in acciaio

Duroplasto alte temperature

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Corpo ruota

Ruote monolitiche in Duroplasto a base fenolica (PF), resistenti a temperature fino a 300°C.

Durezza 92 Shore D ±5.

Tipo di scorrimento

Mozzo con tubetto in acciaio e boccole in PTFE.

Supporto a piastra girevole

Lamiera di acciaio zincato, il supporto è studiato per resistere a carichi fino a 2000N. La presenza dei due giri di sfere e il contatto diretto tra piastra e anello tenuta sfere con perno integrato garantiscono un'ottima manovrabilità. Non richiede manutenzione. E’ costituito da (vedi Fig.1):

  1. piastra di supporto: lamiera di acciaio zincato elettroliticamente;
  2. forcella: lamiera di acciaio zincato elettroliticamente;
  3. anello tenuta sfere: lamiera di acciaio zincato elettroliticamente;
  4. perno centrale: integrale con la piastra ribadito a freddo;
  5. organi di rotazione: doppia corona di sfere lubrificata a grasso per alte temperature;
  6. anello parapolvere: tecnopolimero grigio scuro RAL 7015.

Esecuzioni standard

  • SBL: supporto a piastra girevole, senza freno.
  • FBL: supporto a piastra girevole e foro passante centrale, senza freno.
RE.F7-FBL-N-HT - Supporto a piastra girevole e foro passante centrale, senza freno, acciaio 
Informazioni generali

Applicazioni

La resistenza ad alte temperature delle ruote RE.F7-N-HT le rende adatte per l'utilizzo in industrie alimentari e forni di cottura, soprattutto nel settore della panificazione.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.