AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
Tecnopolimero

Materiale
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore grigio-nero, finitura mat.
Calottine copriviti
- ECA.B: tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, nei colori Elecolors, finitura mat, montate a pressione. Comprese nella fornitura, rimovibili con un cacciavite.
Disponibili anche come accessorio venduto separatamente (vedi tabella).
Esecuzioni standard
- EBP.: fori passanti per montaggio frontale o posteriore a mezzo di viti a testa cilindrica con cava esagonale, viti a testa esagonale o dadi dal commercio.
- EBP-B: boccole ottone, fori ciechi filettati per montaggio posteriore.
Caratteristiche e applicazioni
Le maniglie EBP. per montaggio frontale possono essere montate contrapposte alle maniglie EBP.B per montaggio posteriore (Fig.1).

Dati tecnici
Resistenza all'applicazione di un carico a trazione e resistenza all'urto: i valori F1, F2, L1 e L2 riportati in tabella sono stati rilevati durante prove a rottura, mediante apposito apparecchio dinamometrico, nelle condizioni di prova raffigurate e a temperatura ambiente.
Accessori a richiesta
- DS-EBP: distanziali in tecnopolimero a base poliammidica (PA) per aumentare la distanza tra maniglia e superficie di fissaggio.
- ECA.B: calottine copriviti in tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, nei colori Elecolors, finitura mat, da montare a pressione (vedi tabella).