VDN.FP-SST Volantini a disco

Duroplasto

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Duroplasto a base fenolica (PF) rinforzato, alta resistenza, colore nero, finitura lucida.

Anello

Alluminio anodizzato opaco.

(ELESA Original design - Reg. U.S. Pat. & TM Off.)

Esecuzioni standard

Mozzo in acciaio INOX AISI 303 con foro alesato H7.

Foro alesato H9 per esecuzioni con cava per linguetta:

  • VDN.FP-SST-A: senza impugnatura.
  • VDN.FP+I-SST-A: con impugnatura girevole I.301+x-SST in Duroplasto.
  • K: suffisso per esecuzioni con foro e cava per linguetta secondo DIN 6885/1, tolleranza P9 es.:

73695-10-K VDN.80 FP-SST-A-10-K

Mozzo in acciaio INOX AISI 303 pieno per forature diverse dallo standard:

  • VDN.FP-SST: senza impugnatura.
  • VDN.FP+I-SST: con impugnatura girevole I.301+x-SST in Duroplasto.
Informazioni generali

Ergonomia

La corona con lobatura interna posteriore facilita la presa e la manovra del volantino.

Accessori

Accessori a richiesta

Rondella di ritegno assiale in acciaio INOX AISI 303 GN 184.5.

Altre esecuzioni

Esecuzioni speciali a richiesta

Volantini con contrappesi di bilanciamento incorporati.

Volantini con fori trasversali secondo EN 110.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.