FHT Tubi

per sistemi modulari per la lubrificazione, tecnopolimero

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Tecnopolimero a base acetalica (POM), colore blu.

Esecuzioni standard

  • FHT: tubi modulari, preassemblati in segmenti.
  • FHT-C: tubi modulari, preassemblati e avvolti lungo una bobina.
Informazioni generali

Caratteristiche

La struttura modulare, realizzata mediante il montaggio a scatto dei singoli segmenti (Fig.1), permette di convogliare il getto lubrificante nella direzione desiderata.

La lunghezza del tubo può essere adattata alla specifica applicazione aggiungendo o rimuovendo il numero opportuno di segmenti tramite montaggio a scatto.

Per formare un sistema modulare completo è necessario l’accoppiamento con un ugello FHN, e un raccordo FHJ (Fig.2).

L’assemblaggio è realizzato senza l’impiego di guarnizioni, il sistema non è quindi da considerarsi a tenuta stagna.

Pressione max in ingresso: 4 bar (FHT.1/4), 2 bar (FHT.1/2).

FHT - Preassemblati in segmenti 

Compatibilità chimica

Materiale resistente a detergenti, lubrificanti e olii, evitare il contatto con acidi e basi forti.

Per l’uso di fluidi diversi da quelli elencati interpellare il servizio tecnico di Elesa.

Si consiglia in ogni caso di verificare l'idoneità del prodotto nelle condizioni reali di funzionamento.

Altre esecuzioni

Esecuzione speciale a richiesta

Tubi in materie prime idonee al contatto con alimenti (FDA CFR.21 e EU 10/2011).

Accessori a richiesta

Pinze per il montaggio dei componenti.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.