AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
Tecnopolimero
Maniglia a ripresa e galletto
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore grigio-nero, finitura mat.
Leva a camma
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.
Ghiera di regolazione zigrinata in SUPER-tecnopolimero a base poliammidica (PA), colore nero.
Bussola distanziale
SUPER-tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.
Dado autobloccante
Acciaio INOX AISI 316.
Esecuzioni standard
- TCC-KS-ERX: maniglia a ripresa con prigioniero filettato acciaio INOX AISI 303, estremità terminale smussata UNI 947 : ISO 4753 (vedi Dati Tecnici), con pulsante di ripresa colore nero.
- TCC-KS-EWN: galletto di serraggio con prigioniero filettato acciaio INOX AISI 303, estremità terminale smussata UNI 947 : ISO 4753 (vedi Dati Tecnici), con calottina colore nero.
- TCC-KS-LAC: leva a camma con prigioniero filettato in acciaio INOX AISI 303, estremità terminale smussata UNI 947 : ISO 4753 (vedi Dati Tecnici).
Caratteristiche e applicazioni
Il kit di serraggio per TCC, composto da una bussola distanziale, una maniglia a ripresa o un galletto di serraggio o una leva a camma e un dado, è utilizzato laddove si richiedano frequenti operazioni di serraggio.
Il kit con leva a camma LAC permette un rapido ed efficace serraggio con un solo movimento. Infatti, la ghiera zigrinata alla base permette di regolare la forza di serraggio esercitata e di bloccare contemporaneamente la leva nella posizione desiderata (per un corretto utilizzo della leva si rimanda a pag. - del catalogo).