VRTP-P-SST Volantini a razze a sezione piena

Tecnopolimero

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Tecnopolimero a base polipropilenica (PP), alta resilienza, colore nero, finitura mat. Materie prime idonee al contatto con alimenti (FDA CFR.21 e EU 10/2011).

Copriboccola

Mostrina frontale autoadesiva in acciaio INOX AISI 304 adesivo idoneo al contatto con alimenti (FDA CFR.21 e EU 10/2011).

Esecuzioni standard

Boccola in acciaio INOX AISI 304, foro alesato H7.

Foro alesato H9 per esecuzioni con cava per linguetta.

  • VRTP-P+I-SST: con impugnatura girevole tipo I.621+x-SST in tecnopolimero a base poliammidica (PA) certificato conforme FDA.
  • VRTP-P+IR-SST: con impugnatura ribaltabile tipo IR.620 in tecnopolimero a base poliammidica (PA) certificato conforme FDA. Perno, bussola e componenti interni in acciaio INOX AISI 304, supporto in acciaio INOX AISI 316L.
  • K: suffisso per esecuzioni con foro e cava per linguetta secondo DIN 6885/1, tolleranza P9 es.:

79111-R-K VRTP.80-P+I-SST-8-K

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

La sezione piena della corona del volantino conferisce la massima pulibilità per l'assenza di recessi posteriori. Per questa ragione oltre che per la base polipropilenica del tecnopolimero e i componenti metallici in acciaio INOX AISI 304, questa versione del volantino VRTP. è destinata alle applicazioni nel settore alimentare, farmaceutico e medicale.

Accessori

Accessori a richiesta

Rondella di ritegno assiale GN 184.5.

Altre esecuzioni

Esecuzioni speciali a richiesta

Volantini con fori trasversali secondo EN 110.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.