UCFL-S Supporti autoallineanti

a flangia ovale, con borchie, tecnopolimero

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Supporto

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore blu RAL 5005, finitura mat.

Bussole e rondelle di appoggio

Acciaio INOX AISI 304.

Cuscinetto

Alta qualità con codici di rintracciabilità. Acciaio al cromo.

Ingrassatore

Tipo dritto, in acciaio INOX AISI 303 con filetto da 1/8 gas.

Guarnizioni di tenuta

Gomma NBR.

Calotta

Tecnopolimero a base polipropilenica (PP) rinforzato con fibra vetro, colore blu RAL 5015, finitura mat.

Calotta chiusa per supporto terminale o forata per alberi passanti.

Esecuzioni standard

  • UCFL-S-T: supporto terminale con calotta chiusa.
  • UCFL-S-P: supporto per albero passante con calotta forata e guarnizione per alberi rotanti in gomma NBR.
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Le dimensioni di ingombro sono conformi alla norma ISO 3228.

Un sistema di guarnizioni a tenuta stagna garantisce la protezione del cuscinetto dall’ambiente esterno. La ridotta superficie di contatto della base del supporto consente la massima sanificazione.

Errore massimo di allineamento dell’albero = 2,5°.

Istruzioni d'uso

Montaggio con alberi senza spallamento. Per un funzionamento ottimale, si consiglia lubrificazione periodica con un comune grasso resistente alle alte temperature e all'ossidazione.

UCFL-S-P - Supporto per albero passante con calotta forata 
Altre esecuzioni

Esecuzioni speciali a richiesta

  • Cuscinetto in acciaio INOX AISI 440C.
  • Cuscinetto con dimensioni in pollici.
  • Supporti per alberi di diametri di dimensioni diverse.
  • Supporti in tecnopolimero a base poliammidica (PA), colore blu RAL 5005 a norma FDA.
  • Supporti in tecnopolimero a base polipropilenica (PP), guarnizioni di tenuta e paraolio in VITON®*.

* Marchio registrato della DuPont Dow Elastomers.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.