AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
Con attacco filettato maschio o femmina, acciaio, alluminio e ottone
Materiale
Stelo in ottone.
Molla in acciaio INOX.
Manicotto filettato e dadi esagonali in acciaio AVP.
Raccordo aria in alluminio anodizzato blu e acciaio AVP.
Esecuzioni standard
- VPD-F: con attacco filettato femmina e raccordo aria dritto.
- VPD-F-L: con attacco filettato femmina e raccordo aria a L.
- VPD-F-T: con attacco filettato femmina e raccordo aria a T.
- VPD-M: con attacco filettato maschio e raccordo aria dritto.
- VPD-M-L: con attacco filettato maschio e raccordo aria a L.
- VPD-M-T: con attacco filettato maschio e raccordo aria a T.
- VPD-FR: con attacco filettato femmina regolabile e raccordo aria dritto.
- VPD-FR-L: con attacco filettato femmina regolabile e raccordo aria a L.
Caratteristiche
I portaventose VPD sono costituiti da:
- uno stelo per il fissaggio della ventosa;
- un manicotto filettato, munito di due dadi esagonali, per il montaggio rapido del portaventose all'automatismo;
- una molla per ammortizzare l’impatto della ventosa e mantenere nel contempo una pressione costante col carico da sollevare;
- un raccordo aria per l’allacciamento al tubo d’aspirazione.
Caratterizzati da dimensioni contenute, che consentono una riduzione di peso e d’ingombro sull'automatismo su cui sono installati.
Queste caratteristiche ne consentono l'impiego anche con ventose di piccole dimensioni.
La corsa di molleggio effettiva in relazione alla lunghezza l2 è pari a 25.5 mm.
Compatibili con tubo in plastica di diametro 4 x 6.
Vedi Dati tecnici ventose .