RMC Magneti piatti

con inserto con foro filettato, ad uncino o ad occhiello

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Corpo di contenimento e inserto filettato, ad uncino o ad occhiello in acciaio zincato (RMC) o acciaio INOX (RMC-SST).

Esecuzioni standard

  • RMC-HF: magnete in ferrite, per temperature fino a 200°C.
  • RMC-HF-SST: magnete in ferrite, per temperature fino a 220°C.
  • RMC-HF-A: magnete in ferrite, per temperature fino a 200°C, con inserto ad uncino.
  • RMC-HF-B: magnete in ferrite, per temperature fino a 200°C, con inserto ad occhiello.
  • RMC-SC: magnete in samario cobalto (SmCo), per temperature fino a 200°C.
  • RMC-ND: magnete in neodimio, ferro, boro (NdFeB), per temperature fino a 80°C.

Dati tecnici magneti.

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

I magneti piatti RMC sono dei sistemi magnetici schermati con prestazioni elevate e dimensioni d'ingombro molto contenute.

A causa della più bassa conducibilità magnetica dell'acciaio INOX, le forze d'attrazione delle esecuzioni RMC-HF-SST sono inferiori alle esecuzioni RMC in acciaio zincato.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.