AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
Esecuzioni standard
- RMA-US-SC: magnete in samario cobalto (SmCo), per temperature fino a 350°C.
- RMA-US-ND: magnete in neodimio, ferro, boro (NdFeB), finitura nichelata, per temperature fino a 80°C.
- RMA-US-HF: magnete in ferrite, per temperature fino a 250°C.
Caratteristiche e applicazioni
I magneti RMA-US sono magneti circolari non schermati.
Vengono generalmente fissati in posizione mediante collante.
Se utilizzati senza traferro, i magneti non schermati RMA-US hanno forze di attrazione inferiori rispetto ai sistemi magnetici RMA 758) in cui la schermatura magnetica aumenta notevolmente l'intensità della forza di attrazione che agisce sulla superficie.