AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
Tecnopolimero Visually Detectable, angolo di pressione 20°

Materiale
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore blu RAL 5005, finitura mat.
Materie prime idonee al contatto con alimenti (FDA CFR.21 e EU 10/2011).
Esecuzioni standard
- ZCL-1.0-VD: modulo 1.0, preforo passante.
- ZCL-1.5-VD: modulo 1.5, preforo passante.
- ZCL-2.0-VD: modulo 2.0, preforo passante.
La misura del foro "d" riportata in tabella rappresenta il diametro minimo del foro utile che si può ottenere tramite lavorazione.
Caratteristiche
Il tecnopolimero in colore blu RAL 5005 è facilmente visibile in caso di contaminazione accidentale degli alimenti.
Particolarmente adatto ad applicazioni nel settore alimentare e farmaceutico.
La coppia riportata in tabella è garantita in un range compreso tra 0 e 150 giri al minuto. I valori possono variare a seconda di lubrificazione, temperatura, accoppiamento con materiali diversi e ore di funzionamento continuo.
Massima tolleranza sul foro di montaggio: IT 9.
Dati tecnici
Vedi: Organi di trasmissione.
Esecuzioni speciali a richiesta
- Ingranaggi di dimensioni diverse.
- Mozzo con grano filettato di fissaggio.
- Mozzo con cava per linguetta secondo UNI 6604 tolleranza D10.
Montaggio
Per il montaggio delle due ruote dentate deve essere previsto un gioco di funzionamento positivo tra gli alberi di montaggio. Per i moduli 1.0 - 1.5 si consiglia un gioco (+0.03 +0.1). Per il modulo 2.0 si consiglia un gioco (+0.08 +0.3).