GN 3663 Manopola con limitatore di coppia

Alluminio e acciaio

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Corpo manopola

Alluminio anodizzato colore nero.

Calottina di chiusura centrale

Tecnopolimero a base acetalica (POM), colore grigio chiaro.

Meccanismo di limitazione di coppia

Acciaio brunito.

Esecuzioni standard

Elemento di serraggio, vite, molla e rondella di spinta in acciaio brunito.

  • GN 3663 (d2): foro filettato.
  • GN 3663 (d4 - l): vite filettata.
GN 3663 (d<sub>2</sub>) - Boccola, foro filettato 
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Le manopole GN 3663 vengono utilizzate quando la coppia di serraggio applicata (vedi in tabella C#±10%) non deve eccedere un certo valore.

La trasmissione della coppia dalla manopola all'elemento di serraggio avviene tramite un sistema di molle che impedisce il superamento della coppia stabilita. Ruotando la manopola in senso antiorario il meccanismo si sblocca.

Altre esecuzioni

Esecuzioni speciali a richiesta

  • Esecuzioni con elemento di serraggio con foro liscio.
  • Esecuzioni con elemento di serraggio con filettature e lunghezze diverse.
  • Valori diversi di limitazione di coppia.
  • Manopole con limitatore di coppia per serraggio antiorario.
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.