GN 200 Gruppo di arresto e posizionamento

Acciaio o acciaio INOX

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Esecuzioni standard

Fissaggio della base per mezzo di tre fori per viti M5 a testa svasata.

Boccola con foro alesato H7 e cava per linguetta secondo:

Ancoraggio all'albero mediante linguetta o spina trasversale.

  • GN 200-A: base e manopola zigrinata in acciaio brunito, boccola in acciaio naturale.
  • GN 200-B: base e manopola in acciaio brunito, boccola in acciaio naturale.

Braccio a leva in acciaio zincato e impugnatura cilindrica I.280 in Duroplasto.

  • GN 200-A-NI: base, boccola e manopola zigrinata in acciaio INOX AISI 303.
Informazioni generali

Caratteristiche e istruzioni

La manopola racchiude un dispositivo che permette piccoli movimenti di rotazione (6° o multipli) e il conseguente spostamento e posizionamento di parti di macchina.

In fase di riposo la dentatura interna della manopola (60 denti) è collegata contemporaneamente con la dentatura esterna della base (fissa) e con quella della boccola (ancorata all'alberino).

Per effettuare il movimento dell'albero, la manopola deve essere disinserita dalla dentatura della base, tirandola o sollevandola nella direzione dell'asse, agendo in questo modo contro una molla. La dentatura esterna mantiene il collegamento tra la manopola e l'alberino durante l'operazione di rotazione.

Con 60 denti si possono ottenere 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 e 30 divisioni esatte.

In presenza di elevate coppie resistenti durante la rotazione dell'albero, l'operazione di disinnesto e innesto della dentatura può presentare qualche difficoltà a causa del limitato gioco delle pareti o dall'attrito sulle dentature. In questo caso è consigliabile l'impiego di leve a scatto tipo GN 125.

Tipi di montaggio

Il gruppo dispositivo di arresto e posizionamento GN 200 può inoltre essere predisposto per ruotare e bloccare l'albero da comandare solamente in un numero stabilito di posizioni. A tale scopo, un piolino sporgente inserito nella base consente il reinnesto delle due dentature solo in corrispondenza dei fori praticati nella manopola (esempio 2).

Dato che il piolino ha solo una funzione di arresto, mentre l'esatto posizionamento del bloccaggio viene effettuato dall'innesto delle dentature, si consiglia di praticare i fori con un certo gioco.

GN 200-B - Base e manopola in acciaio brunito, con braccio a leva 
GN 200-B - Base e manopola in acciaio brunito, con braccio a leva 
Altre esecuzioni

Esecuzioni speciali a richiesta

  • Graduazioni di precisione incise a laser (vedi Graduazioni).
  • Finitura cromata mat.
  • Gruppo dispositivo di arresto a due bracci.
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.