DVE Antivibranti con flangia

Gomma e acciaio o acciaio INOX

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Corpo antivibrante

Gomma naturale NR, colore nero.

  • DVE: durezze 40, 60 Shore A ±5.
  • DVE-SST: durezza 60 Shore A ±5.

Esecuzioni standard

  • DVE-A: flangia di fissaggio ovale, piastra di base e boccola filettata in acciaio zincato.
  • DVE-SST-A: flangia di fissaggio ovale, piastra di base e boccola filettata in acciaio INOX AISI 304.
  • DVE-B: flangia di fissaggio quadra, piastra di base e boccola filettata in acciaio zincato.
  • DVE-SST-B: flangia di fissaggio quadra, piastra di base e boccola filettata in acciaio INOX AISI 304.
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Gli antivibranti DVE sono composti da due elementi metallici uniti tra di loro da un corpo antivibrante in gomma. Un elemento tondo con una boccola con foro passante filettato costituisce la base per il fissaggio alla macchina vibrante e uno di forma ovale o quadra che costituisce la flangia per il fissaggio al pavimento.

Da utilizzare generalmente per impieghi in macchine rotative che non presentano grandi squilibri dinamici, dove viene richiesta un’elasticità sia verticale che trasversale.

Risultano essere quindi molto adatti per impiego con compressori, ventilatori, alimentatori vibranti, pompe rotative o motori elettrici.

Com'è noto le vibrazioni possono causare:

  • cattivo funzionamento e riduzione della durata della macchina stessa e/o di quelle vicine;
  • rumore e quindi anche danni alla salute dell’uomo.

Diagrammi di carico per ogni singolo codice disponibili a richiesta.

Vedi Dati tecnici e criteri per la scelta.

Altre esecuzioni

Esecuzioni speciali a richiesta

  • Elementi metallici in acciaio INOX AISI 304 e gomma naturale NR con durezza 40 in tolleranza ±5 Shore A.
  • Esecuzioni con flangia di fissaggio, piastra di base e boccola filettata in acciaio INOX AISI 316.
  • Esecuzioni con gomma naturale NR con durezze diverse.
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.