TLAS Chiusure a leva con arresto di sicurezza

Acciaio o acciaio INOX

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Esecuzioni standard

  • TLAS.Z: corpo leva e riscontro in acciaio zincato con molla di rilascio.
  • TLAS.NH: corpo leva e riscontro in acciaio nichelato, pulsante in tecnopolimero colore rosso RAL 3000.
  • TLAS.SST-16.4: corpo leva e riscontro in acciaio INOX AISI 304 con molla rilascio.
  • TLAS.SST-30: corpo leva e riscontro in acciaio INOX AISI 304, pulsante in tecnopolimero colore rosso RAL 3000.
Altre esecuzioni

Esecuzioni speciali a richiesta

  • Chiusure a leva in acciaio grezzo.
  • Riscontri in forme e finiture diverse.
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.