AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
Tecnopolimero
Materiale
Corpo in tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat, resistente agli UV.
Molle
Acciaio INOX.
Esecuzioni standard
Montaggio a mezzo di fori passanti con sede per viti a testa cilindrica M5.
- CFVT-CH-80: posizioni di scatto con angolo -70° /-7° / 80°, coppia resistente 0.7 Nm o 1.2 Nm o 1.7 Nm.
- CFVT-CH-115: posizioni di scatto con angolo -70° /-7° / 115°, coppia resistente 0.7 Nm o 1.2 Nm o 1.7 Nm.
- CFVT-CH-150: posizioni di scatto con angolo -70° / -7° / 150°, coppia resistente 0.7 Nm o 1.2 Nm o 1.7 Nm.
- CFVT-CH: senza posizioni di scatto (rotazione libera).
Angolo di rotazione (valore approssimativo)
Max angolo di rotazione 255° circa (-75° e +180° essendo lo 0° la condizione di complanarità delle superfici interconnesse).
Evitare di oltrepassare l'angolo limite di rotazione per non compromettere le prestazioni meccaniche della cerniera.
Coppia resistente
La coppia resistente corrisponde alla coppia che deve essere applicata per sbloccare la cerniera nelle posizioni di scatto.
In appositi test, sottoponendo la cerniera a più di 20.000 cicli di apertura e chiusura, i valori della coppia resistente si sono mantenuti invariati.
Caratteristiche e applicazioni
Il dispositivo interno a scatto (brevetto ELESA) consente l'arresto del portello in tre diverse posizioni variabili a seconda dell'esecuzione.
Quando la cerniera si troverà in un range di +/-25° rispetto ad una posizione di scatto, il dispositivo interno tenderà a farle raggiungere una di queste posizioni (Fig.1).Valore rilevato in appositi test senza applicazione di carichi.
Per scegliere il tipo ed il numero di cerniere da utilizzare in ogni applicazione, consultare le Linee Guida.
| Test di resistenza | Sollecitazione Assiale | Sollecitazione Radiale | Sollecitazione a 90° | |||
| Descrizione | Carico massimo di esercizio Ea [N] | Carico di rottura Ra [N] | Carico massimo di esercizio Er [N] | Carico di rottura Rr [N] | Carico massimo di esercizio E90 [N] | Carico di rottura R90 [N] |
| CFVT | 300 | 2100 | 400 | 1900 | 250 | 1800 |
Accessori a richiesta
- CA.CFVT.: calottine copriviti in tecnopolimero a base poliestere (PBT), colore nero, finitura mat, facile montaggio a scatto.
CA.CFVT.
| Codice | Descrizione |
| 427702 | CA.CFVT.53-C9 |