CFV. Cerniere a scatto

Tecnopolimero

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.

Perno di rotazione

Acciaio INOX AISI 303.

Esecuzioni standard

  • CFV-SH: fori passanti con sede per viti a testa svasata piana.
  • CFV-EH: fori passanti con sede per viti a testa esagonale.
Informazioni generali

Angolo di rotazione (valore approssimativo)

Max 210° (-90° e +120° essendo lo 0° la condizione di complanarità delle superfici interconnesse).

Evitare di oltrepassare l'angolo limite di rotazione per non compromettere le prestazioni meccaniche della cerniera.

il dispositivo interno di blocco (brevetto ELESA) consente l'arresto del portelloin quattro diverse posizioni (-90°, 0°, +70°, +115°).

Per scegliere il tipo ed il numero di cerniere da utilizzare in ogni applicazione, consultare le Linee Guida.

Coppia resistente

In tutte le posizioni di arresto la coppia resistente (cioè la coppia che deve essere applicata per sbloccare la cerniera) è di circa 3 Nm.

Con appositi test sottoponendo la cerniera a più di 20.000 cicli di apertura e chiusura, il valore della coppia resistente si è mantenuto invariato.

CFV-SH - Fori passanti con sede per viti a testa svasata piana 
CFV-SH - Fori passanti con sede per viti a testa svasata piana 
Test di resistenzaSollecitazione AssialeSollecitazione RadialeSollecitazione a 70° e 115°Sollecitazione a 90°Coppia resistente
CFV-SH - Fori passanti con sede per viti a testa svasata pianaCFV-SH - Fori passanti con sede per viti a testa svasata pianaCFV-SH - Fori passanti con sede per viti a testa svasata pianaCFV-SH - Fori passanti con sede per viti a testa svasata pianaCFV-SH - Fori passanti con sede per viti a testa svasata piana
DescrizioneCarico massimo di esercizio
Ea [N]
Carico di rottura
Ra [N]
Carico massimo di esercizio
Er [N]
Carico di rottura
Rr [N]
Carico massimo di esercizio
E70 e E115 [N]
Carico di rottura
R70 e R115 [N]
Carico massimo di esercizio
E90 [N]
Carico di rottura
R90 [N]
[Nm]
CFV.65 SH-6132044802070506021503170163033803
CFV.65 EH-615203840194049001430366097031403
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.