CFP. Cerniere a scatto

calottine copriviti, tecnopolimero

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Tecnopolimero a base acetalica (POM), colore nero, finitura mat.

Perno di rotazione

Tecnopolimero a base acetalica (POM), colore nero.

Calottine copriviti

Tecnopolimero a base poliestere (PBT), colore nero, finitura mat, montaggio a scatto.

Esecuzioni standard

  • CFP-SH: fori passanti con sede per viti a testa svasata piana.
  • CFP-CH: fori passanti con sede per viti a testa cilindrica.
  • CFP-EH: fori passanti con sede per viti a testa esagonale.
Informazioni generali

Angolo di rotazione (valore approssimativo)

Max 195° (-15° e +180° essendo lo 0° la condizione di complanarità delle superfici interconnesse).

Evitare di oltrepassare l'angolo limite di rotazione per non compromettere le prestazioni meccaniche della cerniera.

La Cerniera CFQ. con il medesimo design, senza fermi di posizione, può essere utilizzata in abbinamento.

Il dispositivo interno di blocco (brevetto ELESA) consente l'arresto del portelloin quattro diverse posizioni (0°, +80°, +120°, +170°).

Per scegliere il tipo ed il numero di cerniere da utilizzare in ogni applicazione, consultare le Linee Guida.

Coppia resistente

In tutte le posizioni di arresto la coppia resistente (cioè la coppia che deve essere applicata per sbloccare la cerniera) è di circa 1.1 Nm.

Con appositi test sottoponendo la cerniera a più di 10.000 cicli di apertura e chiusura, il valore della coppia resistente si è mantenuto invariato.

CFP-CH - Fori passanti con sede per viti a testa cilindrica 
CFP-CH - Fori passanti con sede per viti a testa cilindrica 
CFP-CH - Fori passanti con sede per viti a testa cilindrica 
Test di resistenza
Sollecitazione AssialeSollecitazione RadialeSollecitazione a 80° e 90°Sollecitazione a 120°Sollecitazione a 170°Coppia resistente
CFP-CH - Fori passanti con sede per viti a testa cilindricaCFP-CH - Fori passanti con sede per viti a testa cilindricaCFP-CH - Fori passanti con sede per viti a testa cilindricaCFP-CH - Fori passanti con sede per viti a testa cilindricaCFP-CH - Fori passanti con sede per viti a testa cilindricaCFP-CH - Fori passanti con sede per viti a testa cilindrica
Carico massimo di esercizio
Ea [N]
Carico di rottura
Ra [N]
Carico massimo di esercizio
Er [N]
Carico di rottura
Rr [N]
Carico massimo di esercizio
E80 e E90 [N]
Carico di rottura
R80 e R90 [N]
Carico massimo di esercizio
E120 [N]
Carico di rottura
R120 [N]
Carico massimo di esercizio
E170 [N]
Carico di rottura
R170 [N]
[Nm]
3001220350197034562028585540014101.1
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.