AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
Alluminio
Esecuzioni standard
Alluminio, finitura lucida:
- GN 743.1-A: con riflettore in tecnopolimero (polisulfone PSU).
- GN 743.1-B: senza riflettore.
Alluminio anodizzato in colore nero:
- GN 743.1-AS: con riflettore in tecnopolimero (polisulfone PSU).
- GN 743.1-BS: senza riflettore.
Visiera
Vetro di sicurezza ESG.
Guarnizione
Rondella piana in FKM tipo VITON®*.
Temperatura massima di esercizio in continuo
180°C.
Caratteristiche e applicazioni
Le spie di livello GN 743.1 possono essere utilizzati anche su serbatoi per olio in pressione (dati di resistenza a richiesta).
Accessori a richiesta
Ghiere di ritegno in ottone GH. (solo filettature Gas) per montaggio su serbatoi con pareti sottili aventi spessore inferiore a 5 mm.
* Marchio registrato della DuPont Dow Elastomers.