SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
Stål eller rostfritt stål

Tätningsring
Filttätning (endast för dimensioner d2 = 36).
Standardutförande
- GN 509.1-SBL: Hölje i svarvat förzinkat stål. Naturligt stålkulor.
- GN 509.1-SNI: Hölje i svarvat förzinkat stål. Rostfritt AISI 420C stålkulor.
- GN 509.1-NNI: hölje i AISI 420 rostfritt stål eller AISI 303 rostfritt stål (endast för dimensioner GN 509.1-15). Rostfritt AISI 420C stålkulor.
Kännetecken och användning
GN 509.1 kulrulle är särskilt lämpliga för applikationer på transportbanor mm. De underlättar både linjära eller roterande rörelser även med tunga laster (se Tekniska Data).
Tillbehör på förfrågan
Fjäderringar GN 509.3 rostfria fjäderringar möjliggör en enkel och snabb montering och demontering av kulrulle GN 509.1.
Specialutförande på förfrågan
Polyamidbaserad (PA) teknopolymerkulor.