GN 509.1 Kulrulle

Stål eller rostfritt stål

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Tätningsring

Filttätning (endast för dimensioner d2 = 36).

Standardutförande

  • GN 509.1-SBL: Hölje i svarvat förzinkat stål. Naturligt stålkulor.
  • GN 509.1-SNI: Hölje i svarvat förzinkat stål. Rostfritt AISI 420C stålkulor.
  • GN 509.1-NNI: hölje i AISI 420 rostfritt stål eller AISI 303 rostfritt stål (endast för dimensioner GN 509.1-15). Rostfritt AISI 420C stålkulor.
Allmän information

Kännetecken och användning

GN 509.1 kulrulle är särskilt lämpliga för applikationer på transportbanor mm. De underlättar både linjära eller roterande rörelser även med tunga laster (se Tekniska Data).

Tillbehör

Tillbehör på förfrågan

Fjäderringar GN 509.3 rostfria fjäderringar möjliggör en enkel och snabb montering och demontering av kulrulle GN 509.1.

Andra utföranden

Specialutförande på förfrågan

Polyamidbaserad (PA) teknopolymerkulor.

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.
Ganter

FRÅGA EXPERTEN

Den här webbplatsen skyddas av reCAPTCHA Enterprise och Google Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.