SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
Låsning uppåt, stål
Spak
Svartoxiderat stål.
Handtag
Typ PLX. Fenolbaserad (PF) Duroplast, svart färg, blank yta.
Bricka
Härdat stål.
Spiralformad kam
Härdat stål.
Styrbussning (utförande GN 918.1-KVS, GN 918.1-GVS, GN 918.1-SKS)
Härdat stål.
Gängad bussning (utförande GN 918.1-KVB, GN 918.1-GVB, GN 918.1-SKB)
Härdat stål.
Standardutförande
Gängad tapp i nitrerat stål:
- GN 918.1-KV: med vinklad spak
- GN 918.1-GV: med rak spak.
- GN 918.1-SK: med sexkant.
Nitrerad, svartoxiderad stålskruv med cylindriskt huvud på operatörssidan:
- GN 918.1-KVS: med vinklad spak
- GN 918.1-GVS: med rak spak.
- GN 918.1-SKS: med sexkant.
Nitrerad, svartoxiderad stålskruv med cylindriskt huvud på bakre sidan:
- GN 918.1-KVB: med vinklad spak
- GN 918.1-GVB: med rak spak.
- GN 918.1-SKB: med sexkant.
Suffix för låsningens riktning:
- L: låsning moturs.
- R: låsning medurs (version som visas i ritningarna).
Kännetecken och användning
GN 918.1 kamlåsspakar har en kilformad omkretsyta och gör det möjligt att uppnå höga låskrafter med snabb och säker låsnings-upplåsningsfunktion.
Tack vare den lägre lutningsvinkeln (kamvinkeln) är systemet självlåsande.
Spaken är ansluten till excentern med hjälp av en kuggkrans som ger exakt positionering samtidigt som skruven lossas.
Brickan eliminerar behovet av dyra komponenter med invändig gänga och därför kan skruven användas direkt tillsammans med en T-mutter för fästplattor.