GN 918.1 Kamlåsspakar

Låsning uppåt, stål

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Spak

Svartoxiderat stål.

Handtag

Typ PLX. Fenolbaserad (PF) Duroplast, svart färg, blank yta.

Bricka

Härdat stål.

Spiralformad kam

Härdat stål.

Styrbussning (utförande GN 918.1-KVS, GN 918.1-GVS, GN 918.1-SKS)

Härdat stål.

Gängad bussning (utförande GN 918.1-KVB, GN 918.1-GVB, GN 918.1-SKB)

Härdat stål.

Standardutförande

Gängad tapp i nitrerat stål:

  • GN 918.1-KV: med vinklad spak
  • GN 918.1-GV: med rak spak.
  • GN 918.1-SK: med sexkant.

Nitrerad, svartoxiderad stålskruv med cylindriskt huvud på operatörssidan:

  • GN 918.1-KVS: med vinklad spak
  • GN 918.1-GVS: med rak spak.
  • GN 918.1-SKS: med sexkant.

Nitrerad, svartoxiderad stålskruv med cylindriskt huvud på bakre sidan:

  • GN 918.1-KVB: med vinklad spak
  • GN 918.1-GVB: med rak spak.
  • GN 918.1-SKB: med sexkant.

Suffix för låsningens riktning:

  • L: låsning moturs.
  • R: låsning medurs (version som visas i ritningarna).
Allmän information

Kännetecken och användning

GN 918.1 kamlåsspakar har en kilformad omkretsyta och gör det möjligt att uppnå höga låskrafter med snabb och säker låsnings-upplåsningsfunktion.

Tack vare den lägre lutningsvinkeln (kamvinkeln) är systemet självlåsande.

Spaken är ansluten till excentern med hjälp av en kuggkrans som ger exakt positionering samtidigt som skruven lossas.

Brickan eliminerar behovet av dyra komponenter med invändig gänga och därför kan skruven användas direkt tillsammans med en T-mutter för fästplattor.

GN 918.1-GVB - Rak spak, skruv på bakre sidan 
Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.
Ganter

FRÅGA EXPERTEN

Den här webbplatsen skyddas av reCAPTCHA Enterprise och Google Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.