GW12 Indicatori di posizione analogico-digitali

movimento gravitazionale, tecnopolimero

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Cassa

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.

Alberino stampato integralmente nella cassa.

Lunetta

Tecnopolimero. Sovrastampata alla visiera.

Visiera

Tecnopolimero trasparente a base poliammidica (PA-T) (praticamente infrangibile). Resistente a solventi, oli, grassi ed altri agenti chimici (evitare il contatto con alcool nella pulizia della visiera).

Quadrante

Alluminio anodizzato, graduazione oraria o antioraria colore nero.

Lettura

Numeratore a rulli a cinque cifre e una lancetta rossa che ruota sul quadrante graduato. La cifra del rullo rosso indica i decimali mentre la lancetta indica i centesimi.

Il display indica lo spostamento del dispositivo comandato dall'albero a partire dalla posizione iniziale (0). Un giro completo dell'albero di comando corrisponde ad un giro del volantino/manopola e quindi ad un giro della lancetta rossa. Ad un giro della lancetta rossa corrisponde una lettura prestabilita sul numeratore (vedi in tabella "Lettura sul numeratore dopo un giro della lancetta rossa").

Rotazione su cuscinetto a sfere: massima precisione di lettura.

Protezione IP

La saldatura ad ultrasuoni della visiera alla cassa garantisce la tenuta stagna con grado di protezione IP 67, vedi tabella  EN 60529.

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Gli indicatori gravitazionali possono essere utilizzati con alberi ad asse orizzontale o inclinato fino a 60°.

Per la scelta del volantino consultare la tabella "Possibili abbinamenti volantini/manopole con indicatori".

Altre esecuzioni

Esecuzioni speciali a richiesta

  • Senza lancetta
  • Quadrante neutro
  • Quadrante speciale con logo o graduazioni a disegno
  • Riempimento con olio di paraffina, temperatura massima di esercizio in continuo 40°C
  • Letture speciali dopo un giro.
Istruzioni d'uso

Istruzioni d'uso

Gli indicatori vengono forniti con un blocco provvisorio (vite esterna posteriore) del meccanismo interno, ad evitare che le oscillazioni del contrappeso durante il trasporto possano creare uno sfasamento nella lettura. Prima del montaggio è necessario rimuovere questa vite con cava esalobata per utensile TORX®*T6 e richiudere il foro con apposito autoadesivo compreso nella fornitura, in modo da ripristinare la tenuta IP 67.

* Marchio registrato della TEXTRON INC.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.