RE.F7-HT Ruote monolitiche

Duroplasto alte temperature

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Corpo ruota

Duroplasto a base fenolica (PF), resistente a temperature fino a 300°C.

Durezza 92 Shore D ±5.

Mozzo con foro passante.

Informazioni generali

Applicazioni

La resistenza ad alte temperature delle ruote RE.F7-HT le rende adatte per l'utilizzo in industrie alimentari e forni di cottura, soprattutto nel settore della panificazione.

Forza di trazione o spinta per la movimentazione della ruota [N]
 Carico [N]
10002000
D[mm]8040-
1003782
Accessori

Accessori a richiesta

Per il montaggio si consiglia l'utilizzo degli assali AXL.F7 .

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.