AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
HCV-E-S Indicatori di livello elettrici
con sensore elettrico di livello MIN, sensore o sonda di temperatura, tecnopolimero trasparente
Materiale
Tecnopolimero trasparente a base poliammidica (PA-T). Alta resistenza a urti, solventi, oli additivati, idrocarburi alifatici e aromatici, benzine, nafta, esteri fosforici.
Evitare il contatto con alcool o con miscele di lavaggio contenenti alcool.
Viti, dadi e rondelle
Acciaio zincato lucido.
Guarnizioni di tenuta
A gradino per la tenuta sulla parete del serbatoio e OR sottotesta della vite in gomma sintetica NBR.
Rugosità consigliata per la superficie di appoggio della guarnizione Ra = 3 µm.
Galleggiante
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, incorporante un elemento magnetico per l'attivazione del contatto elettrico quando il galleggiante raggiunge la soglia di contatto indicata nel disegno (dati riferiti a olio minerale tipo CB68, secondo ISO 3498, temperatura 23°C).
Il normale galleggiamento è assicurato da fluidi aventi densità superiori a 800 kg/m3.
Squadretta con connettore maschio
A perfetta tenuta stagna, incorporante il relé (reed) con due conduttori (versione NO e NC) in uscita e/o con sensore di temperatura MAX (60°C, 70°C o 80°C) e/o sonda di temperatura.
- connettore DIN 43650 C in tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero.
- connettore M12x1, 4 poli con filetto in tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro certificato autoestinguente UL-94-V0, colore nero, finitura mat.
Per una corretta installazione vedi le Avvertenze.
Connettore femmina (DIN 43650 C)
Con pressacavo e portacontatti incorporati. Uscita frontale o assiale (alto o basso) che offre una completa protezione contro getti d'acqua (grado di protezione IP 65 come da tabella EN 60529).
Mostrina
Alluminio laccato bianco. Alloggiata nell’apposita sede posteriore esterna quindi non a contatto diretto con il fluido.
Può essere sfilata prima del montaggio dalla parte con l'invito, per tracciare linee di livello o diciture.
Esecuzioni standard
Vedi tabella per la configurazione.
Temperatura massima di esercizio in continuo
90°C (funzionamento con olio).
Caratteristiche e prestazioni
Gli indicatori di livello HCV-E-S, oltre al controllo visivo del livello, forniscono anche un segnale elettrico al raggiungimento del valore minimo del livello del fluido.
Gli indicatori HCV-E-ST e forniscono anche un segnale elettrico al raggiungimento del valore massimo prefissato di temperatura (60°C, 70°C o 80°C).
Gli indicatori HCV-E-STL e forniscono un segnale elettrico analogico della temperatura dell'olio.
L'uscita laterale del connettore consente di rendere minimo il livello d'intervento del sensore.
Saldatura ad ultrasuoni che assicura una perfetta tenuta.
Massima visibilità del livello del fluido anche da posizioni laterali.
Visiera lenticolare per una maggiore visibilità del livello.
In caso di utilizzo di prolunga con connettore angolato, la direzione di uscita del cavo sarà come indicato in Fig.1
Dati tecnici
In prove di laboratorio effettuate con olio minerale tipo CB68 (secondo ISO 3498), a 23°C per un tempo relativamente limitato, la saldatura ha resistito fino a: 18 bar (HCV.76), 18 bar (HCV.127) e 12 bar (HCV.254).
Per l'uso con fluidi diversi da oli minerali ed in particolari condizioni di pressione e temperatura interpellare il servizio tecnico ELESA.
Si consiglia in ogni caso di verificare l'idoneità del prodotto nelle condizioni reali di funzionamento.
Funzionamento dei sensori
- NO: il contatto elettrico si chiude al raggiungimento del livello minimo e/o della temperatura prefissata a 60°C, 70°C o 80°C.
- NC: il contatto elettrico si apre al raggiungimento del livello minimo e/o della temperatura prefissata a 60°C, 70°C o 80°C.
Funzionamento della sonda elettrica di temperatura (STL)
Il principio di funzionamento della sonda di temperatura si basa sulla variazione del valore di resistenza dell’elemento in platino. Il resistore ha una resistenza di 100 ohm alla temperatura di 0°C e una resistenza nominale di 138.4 ohm a 100°C.
La relazione tra temperatura (T) e resistenza (R) è lineare in prima approssimazione se riferita ad un intervallo limitato di temperatura. Assumendo ad esempio che nell’intervallo tra 0° e 100°C la relazione sia lineare, l'errore di approssimazione compiuto a 50°C è soltanto di 0.4°C.
Se fosse richiesta una misura più accurata è necessario linearizzare la curva resistenza/temperatura secondo la relazione riportata nella norma ITS 90 - International Temperature Standard 90. Nel grafico è rappresentata la relazione resistenza/temperatura ottenuta da prove in laboratorio, misurando direttamente il valore della resistenza sui contatti. Si consiglia comunque di tarare il sistema per compensare sia eventuali dissipazioni di calore che la resistenza dei cavi.
La variazione di temperatura di 1°C comporta una variazione della resistenza della sonda di 0.384 ohm. Quindi anche un piccolo errore nella misura della resitenza (se per esempio non venisse considerata la resistenza dei cavi di connessione alla sonda) si traduce in un significativo errore nella misura della temperatura.
Per evitare inoltre errori del segnale in uscita della sonda dovuti a disturbi esterni è importante tenere i cavi della sonda lontano da cavi elettrici, motori, servomeccanismi elettrici ed altri dispositivi che potrebbero causare disturbi magnetici ed elettrici. Si consiglia di adottare cavi a schermatura totale.
Inoltre, se vengono utilizzati cavi di connessione lunghi accertarsi che il dispositivo di misura e ricezione del segnale sia predisposto per compensare la resistenza dei cavi stessi.
| HCV-E-ST - HCV-E-ST-KN - HCV-E-ST-AX - HCV-E-ST-AX-KN | ||
| Caratteristiche elettriche | Sensore di livello MIN | |
| Alimentazione | AC/DC | |
| Contatti elettrici | NO normalmente aperto | |
| NC normalmente chiuso | ||
| Tensione max. | NO: 140 Vac, 200 Vdc | DIN 43650 C |
| NC: 140Vac, 150 Vdc | ||
| 30 Vac, 30 Vdc | KN | |
| Tensione di esercizio (versione KN) | <30 Vac, <30 Vdc | |
| Intensità max. di corrente commutabile | 1 A | |
| Intensità max. di corrente sopportabile | NO: 1.2A | |
| NC: 2A | ||
| Max. potenza commutabile | NO: 10 Va | |
| NC: 20 Va | ||
| Pressacavo (solo HCV-E-ST - HCV-E-ST-AX) | Pg 7 (per cavi in guaina Ø 6 o 7 mm) | |
| Sezione conduttori (solo HCV-E-ST - HCV-E-ST-AX) | Max. 1.5 mm2 | |
| Connettore (solo HCV-E-ST-KN - HCV-E-STL-AX-KN) | M12x1 | |
| Evitare l'utilizzo di questo indicatore in prossimità di campi magnetici. | ||
| HCV-E-ST - HCV-E-ST-KN - HCV-E-ST-AX - HCV-E-ST-AX-KN | ||
| Caratteristiche elettriche | Sensore di temperatura MAX | |
| Alimentazione | AC/DC | |
| Contatti elettrici | NO normalmente aperto NC normalmente chiuso | |
Tensione / Intensità di corrente max. | 250 Vac - 2 A | (per carichi resistivi) DIN 43650 C |
| 115 Vac- 3A | ||
| 24 Vdc - 3 A | ||
| 12 Vdc - 4 A | ||
| 30 Vac, 30 Vdc | KN | |
| Tensione di esercizio (versione KN) | <30 Vac, <30 Vdc | |
| Intensità di corrente min. | 500 mA | |
| Pressacavo (solo HCV-E-ST - HCV-E-ST-AX) | Pg 7 (per cavi in guaina Ø 6 o 7 mm) | |
| Sezione conduttori (solo HCV-E-ST - HCV-E-ST-AX) | Max. 1.5 mm2 | |
| Connettore (solo HCV-E-ST-KN - HCV-E-ST-AX-KN) | M12x1 | |
| Evitare l'utilizzo di questo indicatore in prossimità di campi magnetici. | ||
| HCV-E-STL - HCV-E-STL-KN - HCV-E-STL-AX - HCV-E-STL-AX-KN | ||
| Caratteristiche elettriche | Sensore di livello MIN | |
| Alimentazione | AC/DC | |
| Contatti elettrici | NO normalmente aperto | |
| NC normalmente chiuso | ||
| Tensione max. | NO: 140 Vac, 200 Vdc | DIN 43650 C |
| NC: 140Vac, 150 Vdc | ||
| 30 Vac, 30 Vdc | KN | |
| Tensione di esercizio (versione KN) | <30 Vac, <30 Vdc | |
| Intensità max. di corrente commutabile | 1 A | |
| Intensità max. di corrente sopportabile | NO: 1.2A | |
| NC: 2A | ||
| Max. potenza commutabile | NO: 10 Va | |
| NC: 20 Va | ||
| Pressacavo (solo HCV-E-STL - HCV-E-STL-AX) | Pg 7 (per cavi in guaina Ø 6 o 7 mm) | |
| Sezione conduttori (solo HCV-E-STL - HCV-E-STL-AX) | Max. 1.5 mm2 | |
| Connettore (solo HCV-E-STL-KN - HCV-E-STL-AX-KN) | M12x1 | |
| Evitare l'utilizzo di questo indicatore in prossimità di campi magnetici. | ||
| HCV-E-STL - HCV-E-STL-KN - HCV-E-STL-AX - HCV-E-STL-AX-KN | |
| Caratteristiche elettriche | Sonda di temperatura |
| Alimentazione | AC/DC |
| Corrente massima | 1mA |
| Pressacavo (solo HCV-E-STL - HCV-E-STL-AX) | Pg 7 (per cavi in guaina Ø 6 o 7 mm) |
| Sezione conduttori (solo HCV-E-STL - HCV-E-STL-AX) | Max. 1.5 mm2 |
| Connettore (solo HCV-E-STL-KN - HCV-E-STL-AX-KN) | M12x1 |
| Evitare l'utilizzo di questo indicatore in prossimità di campi magnetici. | |
Esecuzioni speciali a richiesta
- Indicatori di livello con viti, dadi e rondelle in acciaio INOX.
- Indicatori di livello HCV.76 con viti M12.
- Indicatori di livello per impiego con fluidi contenenti alcool.
- Indicatori di livello in tecnopolimero trasparente resistente UV.
Accessori a richiesta
FC-M12x1: prolunghe con connettore assiale femmina M12 a 4 poli.
Istruzioni di montaggio del connettore femmina
- Staccare il connettore dall'indicatore svitando la vite di fissaggio posta sul connettore stesso, estrarre il portacontatti e allentare il pressacavo.
- a) HCV-E-ST: infilare il cavo nel connettore (connettore standard) e collegare i fili ai morsetti 1 e 2 per il funzionamento del sensore di livello MIN, ai morsetti 3 e massa (4) per il funzionamento del sensore di temperatura MAX. b) HCV-E-STL: infilare il cavo nel connettore (connettore standard) e collegare i fili ai morsetti 1 e 2 per il funzionamento del sensore di livello MIN, ai morsetti 3 e massa (4) per il funzionamento della sonda di temperatura.
- Montare a pressione il portacontatti nel connettore nella posizione desiderata.
- Riavvitare il connettore all'indicatore e quindi serrare il pressacavo.