VTT-SST-SAN Volantini di serraggio a sezione piena

Tecnopolimero con protezione antimicrobica

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, con additivo agli ioni d'argento su base inorganica, colore grigio-nero RAL 7021 (C1) o bianco RAL 9016 (C16), finitura mat.

Esecuzione standard

Boccola in acciaio INOX AISI 304, foro cieco filettato.

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Lo speciale additivo antimicrobico previene la proliferazione di microbi, batteri e funghi sulla superficie del prodotto.

Il meccanismo di rilascio controllato degli ioni d’argento mantiene invariate nel tempo le caratteristiche antimicrobiche, anche dopo svariati cicli di lavaggio.

L’alta resistenza alle temperature dell’additivo utilizzato ne permette l’uso anche in cicli di sterilizzazione (130°C).

Campioni di materiale sono stati testati presso laboratori accreditati, secondo gli standard della Norma ISO 22196:2011 (Measurement of antibacterial activity on plastics and other non-porous surfaces) che deriva dalla Norma JIS Z 2801.

I ceppi utilizzati per le prove sono stati i seguenti:

  • Escherichia Coli ATCC® 25922™ (attività antimicrobica 99,9%).
  • Staphylococcus Aureus ATCC® 25923™ (attività antimicrobica 99,9%).
  • Klebsiella Pneumoniae ATCC® 13883™ (attività antimicrobica 99,8%).
  • Pseudomonas Aeruginosa ATCC® 27853™ (attività antimicrobica 99,9%).
  • Candida Albicans ATCC® 10231™ (attività antimicrobica 98,9%).

La forma a tre lobi con ampi incavi, risulta particolarmente ergonomica anche per i volantini di dimensioni più piccole, assicurando una presa efficace anche con guanti da lavoro.

Il design privo di cavità posteriori, generalmente indicate per ridurre gli spessori, impedisce il deposito di residui antigienici assicurando la massima pulibilità.

Sono indicati per le applicazioni dove la sanificazione e l'igiene sono fondamentali, come ad esempio:

  • apparecchiature medicali e ospedaliere;
  • attrezzature per disabili;
  • macchine per l'industria alimentare e farmaceutica;
  • apparecchiature per la ristorazione collettiva;
  • arredi urbani e per luoghi pubblici.
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.