TCC-SJA Bussole di riduzione con sedi sferiche

per morsetti di collegamento TCC, tecnopolimero

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero RAL 9005 (C9) o grigio RAL 7040 (C33), finitura mat.

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Le bussole di riduzione con sedi sferiche sono adatte per sfere di diametro “d1” 14 mm della base con snodo sferico TCC-SJB e del doppio snodo sferico TCC-SJD.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.