BEL-PM Bolle di livello

Ganter Norm GN 2279

per montaggio in apposito alloggiamento

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Esecuzioni standard

  • BEL-PM-AN-A: corpo in alluminio anodizzato colore naturale, con piano di riferimento liscio.
  • BEL-PM-ANB-A: corpo in alluminio anodizzato colore nero, con piano di riferimento liscio.
  • BEL-PM-AN-B: corpo in alluminio anodizzato colore naturale, con perno filettato.
  • BEL-PM-ANB-B: corpo in alluminio anodizzato colore nero, con perno filettato.

Vedi Dati tecnici bolle di livello.

Corpo contenimento fluido

Tecnopolimero trasparente a base poliammidica.

Fluido di contrasto

K: incolore.

Sensibilità della bolla di livello

# 30: movimento bolla di 2 mm per una inclinazione del corpo di 30 minuti angolari rispetto piano orizzontale.

Isolamento posteriore

Gesso emi-idrato.

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Le bolle di livello BEL-PM sono utilizzate per controllare il posizionamento orizzontale di maschere, macchine, dispositivi, apparecchi e strumenti.

Le esecuzioni BEL-PM-A vengono generalmente utilizzate come uno strumento, ad esempio in diversi punti di misura.

Le esecuzioni BEL-PM-B vengono direttamente fissate con il perno filettato sul corpo macchina.

L’allineamento rispetto alla superficie di riferimento o di contatto è ottenuto quando la bolla è al centro della marcatura circolare.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.