BAS2 Basi di sostengo per conveyor

a due bracci, tecnopolimero

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.

Esecuzioni standard

  • BAS2-A: viti M10, dadi e rondelle in acciaio zincato.
  • BAS2-SST: viti M10, dadi e rondelle in acciaio INOX AISI 304.

Montaggio su elementi di livellamento

I due appoggi della base sono forniti di boccole in ottone, foro passante filettato per l'avvitamento dello stelo dell'elemento di livellamento serie LS.A, LV.A, LV.F.

Informazioni generali

Caratteristiche

Le forme arrotondate con un'estetica moderna ed elegante garantiscono la massima pulibilità in caso di caduta di liquidi o polvere dall’alto.

Coppia massima per il serraggio delle viti 35 Nm.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.