AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
RH-GZ Piedini semplici o con gamba estendibile
Lega di zinco

Piedino antiscivolo
PVC soft.
Cursore di sicurezza (colore rosso)
Tecnopolimero a base poliammidica (PA).
Esecuzioni standard
Montaggio per mezzo di viti e dadi M4.
- RHGZ-000: piedino semplice.
- RHGZ-068: piedino con gamba estendibile.
Suffisso per colore:
- 44: pressofusione di zinco smaltato, colore nero, finitura satinata.
- 52: pressofusione di zinco colore grigio RAL 7035.
Caratteristiche e applicazioni
I piedini in PVC soft antiscivolo garantiscono stabilità dell'apparecchiatura supportata anche su pavimenti scivolosi sia in posizione retratta che estesa.
I piedini con gamba estendibile serie RHGZ-068 sono generalmente impiegati su apparecchiature sottoposte a particolari sollecitazioni, quando viene richiesto un bloccaggio di sicurezza sia in posizione retratta che in posizione estesa dal cursore di sicurezza (colore rosso).