SQT. Angolari per profilati

Tecnopolimero

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore grigio simile a RAL 7046, finitura mat.

Esecuzioni standard

  • SQT-A: con due asole e sedi per viti M8.
  • SQT-F: con due fori e sedi per viti M8 e guide di riferimento per il centraggio.
  • SQT-AF: con asola, foro e sedi per viti M8 e guide di riferimento per il centraggio.

Nel caso di fissaggio con viti nelle asole, utilizzare viti tipo UNI 9327.

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Gli angolari di fissaggio SQT. sono indicati per assemblare in modo molto semplice strutture composte da profilati in alluminio per protezioni di sicurezza per macchinari e attrezzature.

Forma, sezioni e materiale utilizzato garantiscono eccezionali caratteristiche meccaniche di rigidità, stabilità dimensionale e resistenza alla temperatura.

Dati Tecnici

Per il corretto utilizzo, le sollecitazioni applicate agli angolari devono soddisfare le condizioni qui sotto riportate.

DescrizioneF [N]F•L [Nm]
SQT.40-18< 600< 25
SQT.40-25< 700< 30
SQT.43-43< 750< 35
SQT. - Angolari per profilati 
SQT. - Angolari per profilati 
Accessori

Accessori a richiesta

Calotte di chiusura serie CO.SQT in tecnopolimero a base poliestere (PBT), colore grigio simile RAL 7046, finitura semilucida, per evitare il deposito di sporco ed impurità all'interno degli angolari.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.