GN 291 Attuatori lineari

Acciaio

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Tubo guida

Acciaio cromato.

Vite senza fine con filettatura trapezoidale

Acciaio INOX AISI 303.

Cursore

Ottone.

Tassello di collegamento al cursore

Acciaio naturale.

Tappi di chiusura terminali

Tecnopolimero a base poliammidica (PA).

Esecuzioni standard

  • GN 291-R1: vite con filettatura destra, sporgente su un lato.
  • GN 291-L1: vite con filettatura sinistra, sporgente su un lato.
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Il montaggio degli attuatori lineari GN 291 può essere effettuato utilizzando le diverse tipologie di morsetti di collegamento.

Al fine di misurare il movimento e stabilire la posizione dei cursori, possono essere utilizzati gli indicatori di posizione digitali DD52R e DD51.

Altre esecuzioni

Esecuzioni speciali a richiesta

  • Attuatori lineari in lunghezze diverse.
  • Attuatori lineari con tubo guida in acciaio INOX AISI 304.
  • Attuatori lineari con due viti senza fine separate.
  • Attuatori lineari con vite senza fine sporgente su entrambe le estremità, con filettatura destra (GN 291-R2) o sinistra (GN 291-L2).
  • Tubi guida con graduazioni di precisione incise a laser.
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.