MPR-AE-V0 Maniglia ripiegabile da incasso

con richiamo a molla, tecnopolimero certificato autoestinguente

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) certificato autoestinguente UL-94 V0 rinforzato fibra vetro colore nero, finitura mat.

Esecuzione standard

Fori passanti per viti a testa svasata M4 (non comprese nella fornitura).

Perno di rotazione e molle di richiamo

Perno in acciaio INOX AISI 303, molle in acciaio INOX AISI 302.

Informazioni generali

Dati tecnici

La certificazione "V0" secondo UL-94 V (Underwriters Laboratories) attesta che su un provino di materiale plastico di forma e dimensioni stabilite, in posizione verticale, la fiamma si estingue entro 10 secondi con completa assenza di gocce incandescenti.

I valori di resistenza al sollevamento (F1) e a trazione (F2) riportati in tabella sono stati rilevati durante deformazione permanente mediante apposito apparecchio dinamometrico nella condizione di prova raffigurata e a temperatura ambiente.

MPR-AE-V0 - Maniglia ripiegabile da incasso 
Istruzioni d'uso

Istruzione di montaggio

Praticare nella lamiera la foratura secondo la dima indicata.

MPR-AE-V0 - Maniglia ripiegabile da incasso 
xyf1f2
135.6+0,165.4+0,1118,4+/-0,179,3+/-0,1
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.