AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
MFH-CLEAN Mini maniglie
Tecnopolimero, massima pulibilità

Materiale
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) colore bianco simile RAL 9002, finitura mat.
Esecuzione standard
Fori ciechi per fissaggio a mezzo di N°2 viti autofilettanti per materiali plastici Ø3.5 (UNI ISO 7049), non comprese nella fornitura.
Coppia massima di serraggio delle viti autofilettanti 1,2 [Nm].
Dati tecnici
Resistenza all'applicazione di un carico a trazione e resistenza all'urto: i valori F2 e L1 riportati in tabella sono stati rilevati durante prove a rottura, mediante apposito apparecchio dinamometrico, nelle condizioni di prova raffigurate, a temperatura ambiente.