MPR-CLEAN Maniglie ripiegabili da incasso

con richiamo a molla, tecnopolimero, massima pulibilità

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore bianco simile RAL 9002, finitura mat.

Esecuzione standard

Fori passanti per viti a testa svasata M4 o M5 (non comprese nella fornitura).

Perno di rotazione e molle di richiamo

Perno in acciaio INOX AISI 303, molle in acciaio INOX AISI 302.

Informazioni generali

Dati tecnici

I valori di resistenza al sollevamento (F1) e a trazione (F2) riportati in tabella sono stati rilevati durante deformazione permanente mediante apposito apparecchio dinamometrico nella condizione di prova raffigurata e a temperatura ambiente.

MPR-CLEAN - Maniglie ripiegabili da incasso 
Istruzioni d'uso

Istruzione di montaggio

Praticare nella lamiera la foratura secondo la dima indicata.

MPR-CLEAN - Maniglie ripiegabili da incasso 
 xyf1f2
MPR.141135+0.265+0,2118+/-0,179+/-0,1
MPR.167158-0.286-0,2141+/-0,198+/-0,1
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.