MLP Maniglie laterali

Tecnopolimero

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.

Esecuzioni standard

  • MLP-B: boccole ottone, fori ciechi filettati. Fissaggio per mezzo di due viti M4, non comprese nella fornitura.
  • MLP-AF: fori ciechi per fissaggio a mezzo di due viti autofilettanti per materiali plastici Ø5 (UNI ISO 7049), non comprese nella fornitura.
Informazioni generali

Dati tecnici

Resistenza all'applicazione di un carico a trazione e resistenza all'urto: i valori F1, F2 e L2, riportati in tabella, sono stati rilevati durante prove a rottura, mediante apposito apparecchio dinamometrico, nelle condizioni di prova raffigurate e a temperatura ambiente.

MLP - Maniglie laterali 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.