ESP. Maniglie di sicurezza per protezioni

Tecnopolimero

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore grigio-nero, finitura mat.

Calotta

  • ECO.S: tecnopolimero a base poliestere (PBT) nei colori Elecolors, finitura lucida, montata a pressione. Compresa nella fornitura.

Disponibile anche come accessorio venduto separatamente (vedi tabella).

Esecuzioni standard

  • ESP-EH: fori passanti per viti a testa cilindrica con cava esagonale, viti a testa esagonale o dadi dal commercio.
  • ESP-SH: fori passanti per viti a testa svasata piana.
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Nell'impiego su protezioni di macchine e sistemi di automazione in cui siano previste porte a doppio battente, la completa chiusura della maniglia costituisce un elemento di sicurezza per le dita dell'operatore durante la manovra delle porte. La calotta colorata ne aumenta la visibilità e offre la possibilità di realizzare personalizzazioni.

Dati tecnici

Resistenza all'applicazione di un carico a trazione: il valore F1 riportato in tabella è stato rilevato durante prove a rottura, mediante apposito apparecchio dinamometrico, nella condizione di prova raffigurata e a temperatura ambiente.

Coppia massima per il serraggio delle viti 3 Nm.

ESP. - Maniglie di sicurezza per protezioni 
ESP. - Maniglie di sicurezza per protezioni 
Accessori

Accessori a richiesta

  • ECO.S: calotta in tecnopolimero a base poliestere (PBT) nei colori Elecolors, finitura lucida, da montare a pressione (vedi tabella).
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.