AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
EBR-PN Maniglia con valvola pneumatica
Tecnopolimero

Materiale
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore grigio-nero, finitura mat.
Pulsante
Tecnopolimero colore azzurro, finitura lucida.
Calottine copriviti
Tecnopolimero colore grigio-nero, finitura mat. Fornite montate ma rimovibili con un cacciavite.
Esecuzioni standard
Boccole ottone, foro cieco filettato.
- EBR-PN-3/2-NO: la valvola pneumatica è normalmente aperta. L'azionamento del pulsante interrompe il passaggio dell'aria.

- EBR-PN-3/2-NC: la valvola pneumatica è normalmente chiusa. L'azionamento del pulsante apre il passaggio dell'aria.

- EBR-PN-5/2: l'azionamento del pulsante commuta il canale di uscita dell'aria, tra i due disponibili.

Funzionamento
La maniglia viene fornita completa di attacchi rapidi per l'inserimento diretto di un tubo Ø 4 mm per pneumatica.
La maniglia permette il comando diretto di un attuatore pneumatico a semplice effetto (esecuzione 3/2) o a doppio effetto (esecuzione 5/2). La forza da applicare al pulsante per l'azionamento del comando è indipendente dalla pressione di esercizio.
La maniglia è già predisposta con funzione di scarico della camera in pressione.
Alla maniglia EBR-PN può essere abbinata la maniglia neutra EBR.
Caratteristiche tecniche | |
---|---|
Funzionamento | Aria filtrata |
Pressione di esercizio | 2 ÷ 10 bar |
Temperatura di esercizio | -20° ÷ +80°C: aria secca 0° ÷ +80°C: aria lubrificata |
Portata nominale | 130 Nl/min (6 bar, scarico libero) |
Forza di azionamento | 25 N (indipendente dalla pressione di esercizio) |
Diametro nominale passaggio aria | Ø 2.5 mm |
Dati tecnici
Resistenza all'applicazione di un carico a trazione e resistenza all'urto: i valori F1, F2, L1 e L2 riportati in tabella sono stati rilevati durante prove a rottura, mediante apposito apparecchio dinamometrico, nelle condizioni di prova raffigurate e a temperatura ambiente.