AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
RMA Magneti piatti

Materiale
Corpo di contenimento in acciaio zincato.
Esecuzioni standard
- RMA-HF: magnete in ferrite, per temperature fino a 200°C.
- RMA-SC: magnete in samario cobalto (SmCo), per temperature fino a 200°C.
- RMA-ND: magnete in neodimio, ferro, boro (NdFeB), per temperature fino a 80°C.
Caratteristiche e applicazioni
I magneti piatti RMA sono dei sistemi magnetici schermati con prestazioni elevate e dimensioni d'ingombro molto contenute.
Vengono generalmente fissati in posizione mediante collante o viti di pressione.