AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
RMPR Magneti per profilati
Neodimio

Materiale
Corpo di contenimento in tecnopolimero a base poliammidica (PA), colore nero, finitura mat.
Vite e piastrina di pressione
Acciaio zincato.
Esecuzione standard
Magnete in neodimio, ferro, boro (NdFeB), finitura nichelata, per temperature fino a 80°C.
Caratteristiche e applicazioni
I magneti RMPR consentono un facile fissaggio di porte, coperture o anche attrezzi ai profilati di alluminio.
Gli elementi elastici laterali consentono l’inserimento del magnete in un qualsiasi punto nella cava del profilato. Avvitando leggermente la vite di pressione se ne ottiene il fissaggio, impedendone lo scorrimento.