AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
RMO Magneti cilindrici
perno liscio o filettato

Esecuzioni standard
- RMO-AN-D: magnete in alluminio, nickel, cobalto (AlNiCo), per temperature fino a 450°C. Corpo di contenimento e perno liscio in acciaio zincato.
- RMO-AN-E: magnete in alluminio, nickel, cobalto (AlNiCo), per temperature fino a 450°C. Corpo di contenimento e perno filettato in acciaio zincato.
- RMO-ND-D: magnete in neodimio, ferro, boro (NdFeB), per temperature fino a 80°C. Corpo di contenimento e perno liscio in acciaio zincato.
- RMO-ND-E: magnete in neodimio, ferro, boro (NdFeB), per temperature fino a 80°C. Corpo di contenimento e perno filettato in acciaio zincato.
Caratteristiche e applicazioni
I magneti cilindrici RMO sono dei sistemi magnetici schermati con prestazioni elevate e dimensioni d'ingombro molto contenute.
L'esecuzione con perno liscio è stata studiata per posizionamento con rivetti.