AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
RMR Magneti ad U
foro passante
Esecuzione standard
Magnete in alluminio, nickel, cobalto (AlNiCo), per temperature a 350°C.
Laccatura in colore rosso, per temperature fino a 180°C.
Caratteristiche e applicazioni
I magneti ad U RMR sono dei sistemi magnetici non-schermati prodotti di fusione con prestazioni elevate e dimensioni d'ingombro molto contenute.
La superficie d'attrazione è divisa in due parti.
Per garantire che la forza d'attrazione indicata non venga alterata, le viti di fissaggio dovranno essere in materiale non magnetico.
Per una più semplice gestione ed evitare smagnetizzazioni, questi magneti vengono forniti con una placchetta di metallo applicata sulla superficie d'attrazione.