AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
MPI-15 Sistema magnetico di misura
Modalità lineare e angolare

Caratteristiche e applicazioni
Il sistema di misura MPI-15, composto da un visualizzatore di quote con sensore di posizione magnetico integrato, abbinato alla banda magnetica M-BAND-10 (da ordinare separatamente), è un sistema completo per la misura di spostamenti lineari e angolari (con raggio minimo di 65mm).
Caratterizzato da una estrema facilità di montaggio, permette allineamenti e posizionamenti precisi e consente di ridurre al minimo i tempi e le procedure di lavorazione.
- LCD multifunzione con 5 tasti.
- Modalità assoluta / incrementale.
- Valore di offset programmabile.
- Alimentazione a batteria esterna 1.5 VDC.
- Alimentazione a tampone durante la sostituzione della batteria.
- Protezione contro inversione accidentale di polarità.
- Materiale involucro sensore magnetico: alluminio anodizzato.
Ulteriori informazioni tecniche disponibili nel manuale d'uso.

Dati tecnici | |
---|---|
Autonomia | 1.5 anni (batteria tipo C) |
Risoluzione(1) | 0.1 mm - 0.01 in - 0.01° |
Precisione(2) | 0.1 mm |
Ripetibilità(3) | 0.001 mm |
Velocità di lettura | max. 2.5 m/s |
Autodiagnostica | controllo batteria, controllo sensore, controllo presenza banda magnetica |
Unità di misura programmabile | millimetri, pollici, gradi (angoli) |
Temperatura di esercizio | 0 ÷ 50 °C |
Temperatura di immagazzinamento | -20 ÷ +70 °C |
Umidità relativa | max. 95% a 25 °C senza condensazione |
Grado di protezione | IP40 intero dispositivo IP54 lato frontale secondo EN 60529 IP67 sensore magnetico |
Protezione da interferenze elettromagnetiche | IEC 61000-4-2 |
(1) Risoluzione: la più piccola variazione di lunghezza che il sistema è in grado di visualizzare.
(2) Precisione: la massima deviazione del valore misurato dal sistema valore reale.
(3) Ripetibilità: il grado di vicinanza tra una serie di misura di uno stesso campione, quando le singole misurazioni sono effettuate lasciando immutate le condizioni di misura.
Esecuzioni speciali a richiesta
Mascherina del visualizzatore con simboli grafici, marchi o diciture personalizzate.
Sensore magnetico con cavo di lunghezza diversa dalle esecuzioni standard indicate in tabella, fino ad un massimo di 20 m.
Istruzioni di montaggio
- Praticare nella lamiera una foratura 42 +0.2/+0.5 mm x 90 +0.2/+0.5 mm per l'installazione del visualizzatore.
- Fissare il visualizzatore al pannello utilizzando l'apposita staffa di montaggio (vite inclusa nella fornitura).
- Praticare nella lamiera una foratura di diametro 34 +0.2/+0.5 mm per l'installazione del portabatteria.
- Fissare il portabatteria al pannello utilizzando l'apposita ghiera.
- Fissare il sensore magnetico utilizzando viti M3 (non comprese nella fornitura). Distanza fra sensore e banda magnetica per garantire una corretta lettura dello spostamento: max 2.5 mm.

