FC-MPI Sensore magnetico

Per sistema magnetico di misura MPI-R10

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Sensore

Corpo in lega di zinco pressofusa nichelata.

Cavo

Cavo schermato con guaina in PVC colore nero Ø 3.5 mm, raggio di curvatura in posa mobile ≥ 34 mm.

Connettore (protezione IP67)

Tecnopolimero base a poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.

Guarnizione O-Ring in gomma NBR.

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Montaggio a scatto che ne facilita l'inserimento e ne garantisce la corretta connessione anche in presenza di vibrazioni o di strappi accidentali.

Altre esecuzioni

Esecuzioni speciali a richiesta

Sensore magnetico con cavo di lunghezze diverse (max. 5 m).

Istruzioni d'uso

Istruzioni di montaggio

  • Inserire il connettore nell'apposita sede del sistema magnetico di misura MPI-R10, e spingere a battuta fino al "clic" (Fig.1).
  • Fissare il sensore magnetico utilizzando viti M3 (non comprese nella fornitura). Distanza fra sensore e banda magnetica per garantire una corretta lettura dello spostamento: max 1 mm.
FC-MPI - Sensore magnetico 

Istruzioni di smontaggio

Il connettore può essere rimosso semplicemente tirando con le dita, facendo presa sugli appositi incavi. Se necessario aiutarsi con un cacciavite a taglio, facendo leva nella sede indicata in Fig.2.

FC-MPI - Sensore magnetico 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.