AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
DD50 Indicatori di posizione meccanici
a comando diretto, numeratore a 3 cifre, tecnopolimero
Base e cassa di contenimento
Tecnopolimero a base poliammidica (PA), alta resistenza.
Base in colore nero.
Cassa di contenimento nei colori:
- C2: arancio RAL 2004, finitura lucida.
- C3: grigio RAL 7035, finitura lucida.
- C1: grigio-nero RAL 7021, finitura lucida.
La saldatura ad ultrasuoni tra la base e la cassa di contenimento, oltre ad evitare la penetrazione di polvere ne impedisce il distacco nell' uso.
Visiera
Tecnopolimero trasparente a base poliammidica (PA-T), sovrastampata alla cassa e a perfetta tenuta. Resistente a solventi, oli, grassi ed altri agenti chimici (evitare il contatto con alcool nella pulizia della visiera).
Display
Indica lo spostamento del dispositivo comandato dall'albero a partire dalla posizione iniziale (0).
Numeratore a rulli a tre cifre. Le cifre dei rulli rossi indicano i decimali.
Il display può essere in differenti posizioni (vedi "Tabella delle possibili combinazioni").
- AN: display angolato, numeratore diritto.
- AR: display angolato, numeratore rovescio.
- FN: display frontale, numeratore diritto.
- FR: display frontale, numeratore rovescio.
Guarnizione interna
OR di tenuta frontale in gomma NBR montata fra cassa e boccola.
Guarnizione posteriore in sagoma
Polietilene espanso, compresa nella fornitura.
Esecuzioni standard
Boccola con foro Ø 10 mm alesato H7, fissaggio all'albero per mezzo di vite di pressione senza testa, cava esagonale, estremità a coppa, compresa nella fornitura.
- DD50: boccola in acciaio brunito.
- DD50-SST: boccola in acciaio INOX AISI 303.
Senso di rotazione
- D: orario. Valori crescenti con rotazione oraria della boccola.
- S: antiorario. Valori crescenti con rotazione antioraria della boccola.
Peso
22 grammi.
Ergonomia e design
Numeratore a rulli compatto, cifratura ergonomica amplificata dalla visiera lenticolare.
Caratteristiche e applicazioni
Gli indicatori di posizione meccanici a comando diretto possono essere montati su alberi di comando passanti nella boccola dell'indicatore ed aventi giacitura qualsiasi, per fornire la lettura diretta del posizionamento di un organo di macchina. Possono essere utilizzati anche per manovre motorizzate (vedi "Tabella delle possibili combinazioni").
Istruzioni di montaggio
- Eseguire un foro Ø 6x10 mm di profondità nel corpo della macchina con interasse 18 mm dall'albero per l'alloggiamento del piolino posteriore di riferimento.
- Portare l'albero nella posizione iniziale o di riferimento.
- Montare l'indicatore con il numeratore a rulli azzerato sull'albero e verificare che il piolino di riferimento entri nel foro predisposto.
- Fissare la boccola all'albero serrando la vite di pressione senza testa, cava esagonale, estremità a coppa secondo UNI 5929-85.
Esecuzioni speciali a richiesta
- Letture speciali dopo un giro.
- Cassa di contenimento in colori diversi.
- Tenuta stagna con grado di protezione IP 67, vedi tabella EN 60529 ottenuta per mezzo di una bussola in ottone con doppio anello di tenuta posta nella cavità posteriore della base.
Accessori a richiesta (da ordinare separatamente)
- MDX-50: manopola in tecnopolimero a base poliammidica (PA).
- RB50: bussole di riduzione in acciaio brunito.
- RB50-SST: bussole di riduzione in acciaio INOX AISI 304.
- BSA-T50: base di bloccaggio dell'albero in SUPER-tecnopolimero a base poliammidica (PA), colore nero, finitura mat. Le basi di bloccaggio BSA-T50 consentono di bloccare in modo semplice e rapido gli alberini dopo il loro posizionamento. Foro Ø 6.1 mm per il posizionamento del piolino di riferimento dell'indicatore. Posizione maniglia destra o sinistra. Fissaggio alla macchina per mezzo di due viti M3 a testa cilindrica (non comprese nella fornitura).