PA11 - PA12 Indicatori di posizione

movimento a reazione fissa, tecnopolimero

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Cassa

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.

Alberino stampato integralmente nella cassa.

Lunetta

Tecnopolimero. Sovrastampata alla visiera.

Visiera

Tecnopolimero trasparente a base poliammidica (PA-T) (praticamente infrangibile).

Resistente a solventi, oli, grassi ed altri agenti chimici (evitare il contatto con alcool nella pulizia della visiera).

Quadrante

Alluminio naturale anodizzato opaco.

Graduazione oraria o antioraria colore nero.

Lettura

La lancetta nera indica i giri effettuati dall'albero a partire dalla posizione iniziale (0); la lancetta rossa indica le frazioni di giro.

Rapporto

Per la scelta del rapporto consultare il capitolo "Indicatori di posizione a reazione fissa".

Protezione IP

La saldatura ad ultrasuoni della visiera alla cassa garantisce la tenuta stagna con grado di protezione IP 65, vedi tabella EN 60529.

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Gli indicatori a reazione fissa possono essere utilizzati con alberi con giacitura qualsiasi.

Per la scelta del volantino consultare la tabella ""Possibili abbinamenti volantini/manopole con indicatori"".

Altre esecuzioni

Esecuzioni speciali a richiesta

  • Quadrante speciale con logo o graduazioni a disegno
  • Rapporti speciali
  • Lancetta unica
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.