AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
EKK-SST-MD Manopole zigrinate
Tecnopolimero Metal Detectable

Materiale
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore blu RAL 5001, finitura mat.
Materie prime idonee al contatto con alimenti (FDA CFR.21 e EU 10/2011).
Il tecnopolimero contiene additivi per la rilevabilità del materiale plastico tramite metal detector.
Esecuzione standard
Boccola in acciaio INOX AISI 303, foro cieco filettato.
Caratteristiche e applicazioni
Il tecnopolimero in colore blu RAL 5001 è facilmente visibile in caso di contaminazione accidentale degli alimenti. Inoltre, il particolare materiale contiene al suo interno additivi che permettono la rilevazione di particelle cubiche di 5 mm di lato tramite metal detector.
Al fine di migliorare la rilevabilità, la taratura del metal detector dovrà tenere conto del tipo di alimento / sostanza a rischio di contaminazione basandosi sull’umidità contenuta in esso.
Particolarmente adatto ad applicazioni nel settore alimentare e farmaceutico.