AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
IEL.N SOFT Impugnature fisse a fungo
Tecnopolimero Soft-touch

Materiale
Tecnopolimero a base polipropilenica (PP) alta resilienza, con rivestimento di elastomero termoplastico (TPE) "soft-touch" aggraffato chimicamente, durezza 70 Shore A, colore nero, finitura mat.
Rivestimento in materie prime idonee al contatto con alimenti (FDA CFR.21 e EU 10/2011).
Esecuzione standard
Foro cieco liscio.
L'accoppiamento elastico, che si realizza mediante montaggio a pressione su alberini da trafilato dal commercio in tolleranza h9, non risente di vibrazioni e impedisce lo sfilamento dell'impugnatura (vedi Dati Tecnici).
Caratteristiche e applicazioni
Impugnature con rivestimento in elastomero "soft-touch": migliora la presa anche in presenza di oli, grassi e sudore della mano. Particolarmente indicate per applicazioni su apparecchiature per il fitness, su attrezzature per il giardinaggio e la movimentazione di merci, su strumenti di precisione e attrezzature per disabili.
Istruzioni di montaggio
Imboccare accuratamente l'impugnatura all'estremità leggermente smussata dell'alberino e farla avanzare quanto è possibile a mano oppure con una pressetta. In alternativa, battere sull'impugnatura leggeri colpi secchi fino al rifiuto con una mazzuola in plastica o in legno. In questo caso consigliamo di interporre un canovaccio o altro materiale morbido in modo da evitare danneggiamenti al materiale.